FC_DistancePointFromPlane - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung des Abstands eines Punkts von einer Ebene im 3-dimensionalen Raum.
Berechnet den Abstand des Punkts i_stPoint von der Ebene i_stPlane. Der berechnete Abstand ist vorzeichenbehaftet. Das Vorzeichen gibt an, in welchem der durch die Ebene i_stPlane definierten Halbräume der Punkt i_stPoint liegt. Zusätzlich wird das Lot des Punkts auf die Ebene berechnet.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stPoint |
Punkt |
|
i_stPlane |
Ebene |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_lrDistance |
LREAL |
Berechneter Abstand des Punkts i_stPoint von der Ebene i_stPlane. |
q_lrParameter1 |
LREAL |
Erster Parameter des Lots q_stPerpendicular in der allgemeinen Parameterdarstellung der Ebene i_stPlane (siehe ST_Plane). |
q_lrParameter2 |
LREAL |
Zweiter Parameter des Lots q_stPerpendicular in der allgemeinen Parameterdarstellung der Ebene i_stPlane (siehe ST_Plane). |
q_stPerpendicular |
Lot des Punkts i_stPoint auf die Ebene i_stPlane. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
InputParameterInvalid |
45 |
Die Definition von Plane ist nicht korrekt. |
Enumerationsname: |
DefinitionPlane |
Enumerationswert: |
45 |
Beschreibung: |
Die Definition von Plane ist nicht korrekt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stPlane.stSpanPoint1 und i_stPlane.stBasePoint wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Der Abstand zwischen i_stPlane.stSpanPoint1 und i_stPlane.stBasePoint muss mindestens Gc_lrZeroTolerance betragen. |
- |
Am Eingang i_stPlane.stSpanPoint2 und i_stPlane.stBasePoint wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Der Abstand zwischen i_stPlane.stSpanPoint2 und i_stPlane.stBasePoint muss mindestens Gc_lrZeroTolerance betragen. |
- |
Die Punkte i_stPlane.stSpanPoint1, i_stPlane.stSpanPoint2 und i_stPlane.stBasePoint liegen auf einer Geraden. |
Die Punkte i_stPlane.stSpanPoint1, i_stPlane.stSpanPoint2 und i_stPlane.stBasePoint dürfen nicht auf einer gemeinsamen Geraden liegen. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Abstand wurde erfolgreich berechnet.