FC_DistanceTwoLines3D - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung des Abstands zweier Geraden im 3-dimensionalen Raum.
Berechnet den Abstand der Geraden i_stLine1 und i_stLine2 im 3-dimensionalen Raum. Zusätzlich wird für beide Geraden der Fußpunkt des gemeinsamen Lots berechnet.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_lrDistance |
LREAL |
Berechneter Abstand zwischen den Geraden i_stLine1 und i_stLine2. |
q_lrParameterLine1 |
LREAL |
Parameter des Punkts q_stPerpendicularLine1 in der allgemeinen Parameterdarstellung der Geraden i_stLine1 (siehe ST_Line3D). |
q_stPerpendicularLine1 |
Fußpunkt des gemeinsamen Lots der beiden Geraden auf der Geraden 1. |
|
q_lrParameterLine2 |
LREAL |
Parameter des Punkte q_stPerpendicularLine2 in der allgemeinen Parameterdarstellung der Geraden i_stLine2 (siehe ST_Line3D). |
q_stPerpendicularLine2 |
Fußpunkt des gemeinsamen Lots der beiden Geraden auf der Geraden 2. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
InputParameterInvalid |
32 |
Die Definition von Line1 ist nicht korrekt. |
|
InputParameterInvalid |
33 |
Die Definition von Line2 ist nicht korrekt. |
Enumerationsname: |
DefinitionLine1 |
Enumerationswert: |
32 |
Beschreibung: |
Die Definition von Line1 ist nicht korrekt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stLine1.stPoint1 und i_stLine1.stPoint2 wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Die Punkte stPoint1 und stPoint2, mit denen die Gerade i_stLine1 definiert wird, müssen mindestens Gc_lrZeroTolerance voneinander entfernt sein. |
Enumerationsname: |
DefinitionLine2 |
Enumerationswert: |
33 |
Beschreibung: |
Die Definition von Line2 ist nicht korrekt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_stLine2.stPoint1 und i_stLine2.stPoint2 wurde der gleiche Punkt übergeben. |
Die Punkte stPoint1 und stPoint2, mit denen die Gerade i_stLine2 definiert wird, müssen mindestens Gc_lrZeroTolerance voneinander entfernt sein. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Abstand wurde erfolgreich berechnet.