FC_DistanceTwoPolytopes - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung des Abstands zweier konvexer Polytope.
Berechnet den Abstand der konvexen Polytope iq_stPolytope1 und iq_stPolytope2. Hierfür wird ein Iterationsverfahren verwendet.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_lrAccuracy |
LREAL |
Maximal zulässiger Fehler für den berechneten Abstand. Das Iterationsverfahren bricht ab, wenn der berechnete Abstand der Polytope um weniger als diesen Wert vom exakten Abstand abweicht. Je kleiner dieser Wert, desto genauer das Ergebnis und desto größer die Anzahl der erforderlichen Iterationsschritte. Wertebereich > 0,0 |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_lrDistance |
LREAL |
Berechneter Abstand zwischen iq_stPolytope1 und iq_stPolytope2. Dieser Wert weicht maximal um i_lrAccuracy vom Abstand ab. |
q_diNumberOfIterations |
DINT |
Anzahl der Iterationsschritte, die zur Abstandsberechnung erforderlich waren. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_stPolytope1 |
Konvexes Polytop 1 |
|
iq_stPolytope2 |
Konvexes Polytop 2 |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
ExecutionAborted |
96 |
Die maximale Anzahl an Interationsschritten wurde überschritten. |
|
InputParameterInvalid |
118 |
Accuracy ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
56 |
NumberOfVertices des Polytops 1 ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
57 |
NumberOfVertices des Polytops 2 ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
UnexpectedProgramBehavior |
2 |
Die POU befindet sich in einem undefinierten Zustand. |
Enumerationsname: |
AccuracyRange |
Enumerationswert: |
118 |
Beschreibung: |
Accuracy ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_lrAccuracy wurde eine Zahl kleiner als Gc_lrZeroTolerance angelegt. |
Es muss ein Wert größer als null angegeben werden. |
Enumerationsname: |
MaxNumberOfIterationsExceeded |
Enumerationswert: |
96 |
Beschreibung: |
Die maximale Anzahl an Interationsschritten wurde überschritten. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
i_lrAccuracy wurde zu klein gewählt. Das numerische Annäherungsverfahren konvergiert nicht in weniger als Gc_diMaxNumberOfIterations Iterationsschritten auf ein solch genaues Ergebnis. |
Es muss ein größerer Wert für i_lrAccuracy gewählt werden. |
NumberOfVerticesPolytope1Range
Enumerationsname: |
NumberOfVerticesPolytope1Range |
Enumerationswert: |
56 |
Beschreibung: |
NumberOfVertices des Polytops 1 ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang iq_stPolytope1.diNumberOfVertices wurde ein Wert kleiner als 1 oder größer als Gc_diMaxNumberOfVertices angelegt. |
iq_stPolytope1.diNumberOfVertices muss zwischen 1 und Gc_diMaxNumberOfVertices gewählt werden. |
NumberOfVerticesPolytope2Range
Enumerationsname: |
NumberOfVerticesPolytope2Range |
Enumerationswert: |
57 |
Beschreibung: |
NumberOfVertices des Polytops 2 ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang iq_stPolytope2.diNumberOfVertices wurde ein Wert kleiner als 1 oder größer als Gc_diMaxNumberOfVertices angelegt. |
iq_stPolytope2.diNumberOfVertices muss zwischen 1 und Gc_diMaxNumberOfVertices gewählt werden. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Abstand wurde erfolgreich berechnet.
Enumerationsname: |
UnknownState |
Enumerationswert: |
2 |
Beschreibung: |
Die POU befindet sich in einem undefinierten Zustand. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Der interne Zustand der POU kann nicht bestimmt werden. |
Bitte informieren Sie Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner über diesen Fehler. |