FC_Poly5Value

 

FC_Poly5Value - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab:

V1.0.3.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Berechnung des Funktionswerts des Polynoms an einer bestimmten Stelle.

Beschreibung

Berechnet den Funktionswert des durch das Koeffizientenarray i_alrCoefficients dargestellten Polynoms an der Stelle i_lrX:

G-SE-0068643.1.gif-high.gif

 

 

(Die Berechnung erfolgt gemäß dem Horner-Schema: Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Vorgänge und Rundung der Fehlerstreuung durch Faktorisierung.)

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_lrX

LREAL

Position, an der der Funktionswert berechnet werden soll.

i_alrCoefficients

ARRAY[0..5] OF LREAL

Koeffizienten-Array des Polynoms, dessen absolute Extrema berechnet werden sollen, wobei das Element 5 der Koeffizient des höchsten Grades und das Element 0 der Koeffizient des niedrigsten Grades ist.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

LREAL

Funktionswert des Polynoms am Punkt i_lrX

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

OK

Der Funktionswert wurde erfolgreich berechnet.