Hinweise zur Verwendung des „Async-Mechanismus“

Beschreibung

Die im Folgenden beschriebenen Schnittstellen dienen der Ausführung asynchroner Methoden in einem laufenden Programm.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTES VERHALTEN DER ANWENDUNG

Werten Sie bei der Nutzung von POUs einer Bibliothek stets die Rückgabewerte aus, um eine erfolgreiche Ausführung der vorgesehenen Programmfunktion sicherzustellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.