ST_MultiCam

 

ST_MultiCam - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Datenstruktur

Verfügbar ab

V1.0.3.0

Übernommen aus

-

Beschreibung

Datenstruktur, in der Informationen über den Kurvenverlauf enthalten sind.

Strukturelemente

Variable

Datentyp

Beschreibung

diNumberOfCamPoints

DINT

Anzahl der Kurvenpunkte

diUserTableId

DINT

ID, die der Identifizierung der Tabelle zur Laufzeit dient.

lrYPeriod

LREAL

Ist dieser Wert <> 0, so wird dieser Wert als Y-Periode des Bewegungsprofils angenommen. Andernfalls wird die Y-Periode des Bewegungsprofils wie folgt ermittelt: astCamPoint[diNumberOfCamPoints - 1].lrY - astCamPoint[0].lrY

astCamPoint

ARRAY [0..SystemInterface.MAX_NO_OF_SEG] OF ST_CamPoint

Liste der Kurvenpunkte