IF_RobotConfiguration - Delta2Ax (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.2.0.0

HINWEIS: Für die Verwendung der Transformation Delta2Ax sind Lizenzpunkte erforderlich.

Lizenzpunkte sind nur für Bibliotheksversionen vor V2.6.1.0 erforderlich. Weitere Informationen zu Lizenzpunkten finden Sie unter License Model for PacDrive Software Packages (Lizenzmodell für PacDrive-Softwarepakete).

Anzahl der Lizenzpunkte: 25

Lizenzkette: ROB.Delta2Ax

Die Lizenzpunkte werden während eines erfolgreichen Aufrufs der Konfigurationsmethode abgefragt.

Roboter jeden Typs bringen grundsätzlich Gefahren für die Maschinenbediener und das Wartungspersonal mit sich. Einige dieser Gefahren sind unter Umständen auf eine unsachgemäße/ungültige Programmierkontrolle oder Systemparametrierung/-konfiguration zurückzuführen. Um diese Gefahren bzw. Situationen weitmöglichst zu vermeiden, wurde die Bibliothek SchneiderElectricRobotics speziell für die Schneider Electric-Roboter entwickelt.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER ROBOTERBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die Bibliothek SchneiderElectricRobotics für den Betrieb eines Schneider Electric-Roboters verwendet wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Bibliothek SchneiderElectricRobotics erleichtert folgende Aufgaben:

oParametrierung des Roboters

oÜberwachung der Achsparameter des Roboters

oGearIn und GearOut

oFeedConstant

oHöchststrom

oDirection

oHöchstgeschwindigkeit

oÜberwachung des Arbeitsbereichs des Roboters

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Konfigurieren eines 2-achsigen Deltaroboters.

Beschreibung

Mit der Methode Delta2Ax(...) kann der Roboter als ein 2-achsiger Deltaroboter mit zwei Freiheitsgraden konfiguriert werden.

G-SE-0064103.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0064104.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0064105.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Wurde eine Methode zur Konfiguration einer Transformation einmal erfolgreich (q_etDiag = ET_Diag.Ok UND q_etDiagExt = ET_DiagExt.Ok) aufgerufen, so ist es nicht möglich, durch Aufruf einer weiteren Methode zur Konfiguration einer Transformation die Parametrierung zu überschreiben.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_ifDriveA

SystemConfigurationItf.IF_Drive

Antrieb der Achse A

i_ifDriveB

SystemConfigurationItf.IF_Drive

Antrieb der Achse B

i_etPlane

ET_WorkingPlane

Vorgabe, in welcher Arbeitsebene der Roboter arbeitet.

i_lrLengthAB0

LREAL

Länge des Abstands zwischen den Achsen A und B.

Wertebereich: i_lrLengthAB0 >= 0

i_lrLengthA1

LREAL

Länge des oberen Arms, der an Achse A montiert ist.

Wertebereich: i_lrLengthA1 > 0

i_lrLengthA2

LREAL

Länge des unteren Arms, der an Achse A montiert ist.

Wertebereich: i_lrLengthA2 > 0

i_lrLengthB1

LREAL

Länge des oberen Arms, der an Achse B montiert ist.

Wertebereich: i_lrLengthB1 > 0

i_lrLengthB2

LREAL

Länge des unteren Arms, der an Achse B montiert ist.

Wertebereich: i_lrLengthB2 > 0

i_lrLengthAB3

LREAL

Länge des Abstands zwischen den beiden Aufhängepunkten der unteren Arme A und B.

Wertebereich: 0 <=i_lrLengthAB3 <= i_lrLengthAB0

i_lrOffsetA4

LREAL

Offset des TCP in Verlängerung des unteren Arms von Achse A.

Der Wert von i_lrLengthAB3 muss 0 sein.

Wertebereich: - unendlich <=i_lrOffsetA4 <= + unendlich

i_lrOffsetA5

LREAL

Offset des TCP senkrecht zum Versatz i_lrOffsetA4.

Der Wert von i_lrLengthAB3 muss 0 sein.

Wertebereich: - unendlich <=i_lrOffsetA5 <= + unendlich

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

ConfigurationAlreadyCompleted

105

Die Konfiguration ist bereits abgeschlossen.

ExecutionAborted

TransformationAlreadyConfigured

106

Die Transformation ist bereits konfiguriert.

InputParameterInvalid

DriveAAlreadyInUse

36

Der Antrieb A wird bereits verwendet.

InputParameterInvalid

DriveAInvalid

48

Der Antrieb A ist ungültig.

InputParameterInvalid

DriveBAlreadyInUse

37

Der Antrieb B wird bereits verwendet.

InputParameterInvalid

DriveBInvalid

49

Der Antrieb B ist ungültig.

InputParameterInvalid

LengthA1Range

148

Das LengthA1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

InputParameterInvalid

LengthA2Range

149

Das LengthA2 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

InputParameterInvalid

LengthAB0Range

146

Das LengthAB0 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

InputParameterInvalid

LengthAB3Range

147

Das LengthAB3 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

InputParameterInvalid

LengthB1Range

150

Das LengthB1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

InputParameterInvalid

LengthB2Range

151

Das LengthB2 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

InputParameterInvalid

PlaneInvalid

107

Die Plane ist ungültig.

ConfigurationAlreadyCompleted

Enumerationsname:

ConfigurationAlreadyCompleted

Enumerationswert:

105

Beschreibung:

Die Konfiguration ist bereits abgeschlossen.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Die Konfiguration des Roboters ist bereits abgeschlossen. Die Methode ConfigDone(...) wurde bereits erfolgreich aufgerufen.

Sicherstellen, dass keine Methode zur Transformationskonfiguration, zum Beispiel Delta3Ax(...) oder AddAuxAx(...), aufgerufen wird, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist.

DriveAAlreadyInUse

Enumerationsname:

DriveAAlreadyInUse

Enumerationswert:

36

Beschreibung:

Der Antrieb A wird bereits verwendet.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_ifDriveA übergebene Antrieb ist bereits im Roboter konfiguriert und kann nicht noch einmal verwendet werden.

Sicherstellen, dass dem Roboter kein Antrieb mehrmals zugewiesen wird. Ist das der Fall, dann berichtigen Sie dies.

DriveAInvalid

Enumerationsname:

DriveAInvalid

Enumerationswert:

48

Beschreibung:

Der Antrieb A ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_ifDriveA übergebene Schnittstelle ist ungültig.

Am Eingang i_ifDriveA muss ein gültiger Antrieb übergeben werden.

DriveBAlreadyInUse

Enumerationsname:

DriveBAlreadyInUse

Enumerationswert:

37

Beschreibung:

Der Antrieb B wird bereits verwendet.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_ifDriveB übergebene Antrieb ist bereits im Roboter konfiguriert und kann nicht noch einmal verwendet werden.

Sicherstellen, dass dem Roboter kein Antrieb mehrmals zugewiesen wird. Ist das der Fall, dann berichtigen Sie dies.

DriveBInvalid

Enumerationsname:

DriveBInvalid

Enumerationswert:

49

Beschreibung:

Der Antrieb B ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_ifDriveB übergebene Schnittstelle ist ungültig.

Am Eingang i_ifDriveB muss ein gültiger Antrieb übergeben werden.

LengthA1Range

Enumerationsname:

LengthA1Range

Enumerationswert:

148

Beschreibung:

Das LengthA1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrLengthA1 übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrLengthA1 muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

LengthA2Range

Enumerationsname:

LengthA2Range

Enumerationswert:

149

Beschreibung:

Das LengthA2 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrLengthA2 übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrLengthA2 muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

LengthAB0Range

Enumerationsname:

LengthAB0Range

Enumerationswert:

146

Beschreibung:

Das LengthAB0 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrLengthAB0 übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrLengthAB0 muss ein Wert größer oder gleich 0 übergeben werden.

LengthAB3Range

Enumerationsname:

LengthAB3Range

Enumerationswert:

147

Beschreibung:

Das LengthAB3 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrLengthAB3 übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrLengthAB3 muss ein Wert größer oder gleich 0 übergeben werden.

Am Eingang i_lrLengthAB3 muss ein Wert kleiner oder gleich i_lrLengthAB0 übergeben werden.

LengthB1Range

Enumerationsname:

LengthB1Range

Enumerationswert:

150

Beschreibung:

Das LengthB1 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrLengthB1 übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrLengthB1 muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

LengthB2Range

Enumerationsname:

LengthB2Range

Enumerationswert:

151

Beschreibung:

Das LengthB2 liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrLengthB2 übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrLengthB2 muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Konfiguration der Robotertransformation war erfolgreich.

PlaneInvalid

Enumerationsname:

PlaneInvalid

Enumerationswert:

107

Beschreibung:

Die Plane ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etPlane übergebene Wert ist kein gültiger Wert.

Am Eingang i_etPlane muss ein in ET_WorkingPlane enthaltener Wert übergeben werden.

TransformationAlreadyConfigured

Enumerationsname:

TransformationAlreadyConfigured

Enumerationswert:

106

Beschreibung:

Die Transformation ist bereits konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich.

Die Konfiguration der Transformation des Roboters wurde bereits erfolgreich durchgeführt.

Darauf achten, dass eine Transformationskonfiguration nur einmal aufgerufen wird.