IF_RobotConfiguration - Gantry2Ax (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V2.9.0.0 |
Roboter jeden Typs bringen grundsätzlich Gefahren für die Maschinenbediener und das Wartungspersonal mit sich. Einige dieser Gefahren sind unter Umständen auf eine unsachgemäße/ungültige Programmierkontrolle oder Systemparametrierung/-konfiguration zurückzuführen. Um diese Gefahren bzw. Situationen weitmöglichst zu vermeiden, wurde die Bibliothek SchneiderElectricRobotics speziell für die Schneider Electric-Roboter entwickelt.
|
UNBEABSICHTIGTER ROBOTERBETRIEB |
Stellen Sie sicher, dass die Bibliothek SchneiderElectricRobotics für den Betrieb eines Schneider Electric-Roboters verwendet wird. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die Bibliothek SchneiderElectricRobotics erleichtert folgende Aufgaben:
oParametrierung des Roboters
oÜberwachung der Achsparameter des Roboters
oGearIn und GearOut
oFeedConstant
oHöchststrom
oDirection
oHöchstgeschwindigkeit
oÜberwachung des Arbeitsbereichs des Roboters
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Konfigurieren eines Portalroboters mit zwei Achsen.
Mithilfe der Methode Gantry2Ax(...) kann eine Transformation für einen Portalroboter mit zwei Achsen konfiguriert werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_ifDriveA |
SystemConfigurationItf.IF_Drive |
Antrieb der Achse A |
i_ifDriveB |
SystemConfigurationItf.IF_Drive |
Antrieb der Achse B |
i_etPlane |
Vorgabe, in welcher Arbeitsebene der Roboter arbeitet. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
105 |
Die Konfiguration ist bereits abgeschlossen. |
|
ExecutionAborted |
106 |
Die Transformation ist bereits konfiguriert. |
|
InputParameterInvalid |
36 |
Der Antrieb A wird bereits verwendet. |
|
InputParameterInvalid |
48 |
Der Antrieb A ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
37 |
Der Antrieb B wird bereits verwendet. |
|
InputParameterInvalid |
49 |
Der Antrieb B ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
107 |
Die Plane ist ungültig. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Die Konfiguration der Robotertransformation war erfolgreich.
Enumerationsname: |
ConfigurationAlreadyCompleted |
Enumerationswert: |
105 |
Beschreibung: |
Die Konfiguration ist bereits abgeschlossen. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Die Konfiguration des Roboters ist bereits abgeschlossen. Die Methode ConfigDone(...) wurde bereits erfolgreich aufgerufen. |
Sicherstellen, dass keine Methode zur Transformationskonfiguration, zum Beispiel Delta3Ax(...) oder AddAuxAx(...), aufgerufen wird, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist. |
TransformationAlreadyConfigured
Enumerationsname: |
TransformationAlreadyConfigured |
Enumerationswert: |
106 |
Beschreibung: |
Die Transformation ist bereits konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Die Konfiguration der Transformation des Roboters wurde bereits erfolgreich durchgeführt. |
Darauf achten, dass eine Transformationskonfiguration nur einmal aufgerufen wird. |
Enumerationsname: |
DriveAAlreadyInUse |
Enumerationswert: |
36 |
Beschreibung: |
Der Antrieb A wird bereits verwendet. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_ifDriveA übergebene Antrieb ist bereits im Roboter konfiguriert und kann nicht noch einmal verwendet werden. |
Sicherstellen, dass dem Roboter kein Antrieb mehrmals zugewiesen wird. Ist das der Fall, dann berichtigen Sie dies. |
Enumerationsname: |
DriveAInvalid |
Enumerationswert: |
48 |
Beschreibung: |
Der Antrieb A ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_ifDriveA übergebene Schnittstelle ist ungültig. |
Am Eingang i_ifDriveA muss ein gültiger Antrieb übergeben werden. |
Enumerationsname: |
DriveBAlreadyInUse |
Enumerationswert: |
37 |
Beschreibung: |
Der Antrieb B wird bereits verwendet. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_ifDriveB übergebene Antrieb ist bereits im Roboter konfiguriert und kann nicht noch einmal verwendet werden. |
Sicherstellen, dass dem Roboter kein Antrieb mehrmals zugewiesen wird. Ist das der Fall, dann berichtigen Sie dies. |
Enumerationsname: |
DriveBInvalid |
Enumerationswert: |
49 |
Beschreibung: |
Der Antrieb B ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_ifDriveB übergebene Schnittstelle ist ungültig. |
Am Eingang i_ifDriveB muss ein gültiger Antrieb übergeben werden. |
Enumerationsname: |
PlaneInvalid |
Enumerationswert: |
107 |
Beschreibung: |
Die Plane ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration der Robotertransformation war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etPlane übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Am Eingang i_etPlane muss ein in ET_WorkingPlane enthaltener Wert übergeben werden. |