IF_RobotConfiguration - GetConfiguredDrive (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Auslesen der konfigurierten Achsen des Roboters.
Mit der Methode GetConfiguredDrive(…) können die konfigurierten Achsen des Roboters ausgelesen werden.
Ist die am Eingang i_etComponent übergebene Achse konfiguriert, so wird die Schnittstelle SystemConfigurationItf.IF_Drive der Achse ausgegeben.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etComponent |
Vorgabe, welche konfigurierte Achse ausgelesen werden soll. Gültige Werte sind: oET_RobotComponent.AxisA oET_RobotComponent.AxisB oET_RobotComponent.AxisC oET_RobotComponent.AxisD oET_RobotComponent.AxisE oET_RobotComponent.AxisF oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10 Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_lrPeriodStart |
LREAL |
Konfigurierte Position der Hilfsachse, an der die Periode startet. |
q_lrPeriodLength |
LREAL |
Konfigurierte Länge der Periode der Hilfsachse. |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
SystemConfigurationItf.IF_Drive |
Die SystemConfigurationItf.IF_Drive-Schnittstelle der konfigurierten Achse. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
65 |
Der Antrieb ist nicht konfiguriert. |
|
OK |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
132 |
Die Komponente ist ungültig. |
Enumerationsname: |
ComponentInvalid |
Enumerationswert: |
132 |
Beschreibung: |
Die Komponente ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Auslesen der konfigurierten Achse war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde. |
Enumerationsname: |
DriveNotConfigured |
Enumerationswert: |
65 |
Beschreibung: |
Der Antrieb ist nicht konfiguriert. |
Das Auslesen der konfigurierten Achse war erfolgreich.
Die am Eingang i_etComponent übergebene Achse ist nicht konfiguriert.
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Das Auslesen der konfigurierten Achse war erfolgreich.