IF_RobotConfiguration - GetEmergencyParameter (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Auslesen der Nothaltparameter.
Mit der Methode GetEmergencyParameter(…) können die konfigurierten Daten für einen Not-Halt des Roboters ausgelesen werden.
HINWEIS:
Mit der Methode GetEmergencyParameter können nur Daten ausgelesen werden:
odie mit der Methode SetEmergencyParameter geschrieben wurden oder
odie mit der Methode SetEmergencyParameter2 geschrieben und mit ET_RobotComponent.All angesprochen wurden.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_lrDeceleration |
LREAL |
Parametrierte Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit), mit der im Fall einer fallenden Flanke an FB_Robot.xEnable die Roboterbewegung zum Stillstand kommt. Einheit: [Units/s²] |
q_lrRamp |
LREAL |
Parametrierte Rampe (Änderung der Verzögerung pro Zeiteinheit), mit der im Fall einer fallenden Flanke an FB_Robot.xEnable die Roboterbewegung zum Stillstand kommt. Detaillierte Beschreibung des Bewegungsparameters „Ramp“. Einheit: [-] |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Das Auslesen der konfigurierten Notfallparameter des Roboters war erfolgreich.