IF_RobotFeedbackDelta2Ax

 

IF_RobotFeedbackDelta2Ax - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.2.0.0

Erbt von:

-

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oEigenschaft

Aufgabenstellung

Schnittstelle mit Rückgabewerten eines konfigurierten 2-achsigen Deltaroboters.

Beschreibung

Die kartesischen Positionen der Motoren und Gelenke des konfigurierten 2-achsigen Deltaroboters, die dem mechanischen Roboterkoordinatensystem entsprechen.

Sie können als Eingangsgrößen einer Visualisierung des Roboters dienen.

Eigenschaft

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

rastJoint1

REFERENCE TO ARRAY [ET_RobotComponent.AxisA .. ET_RobotComponent.AxisB] OF PDL.ST_Vector2D

Lesen

Kartesische Positionen der Gelenke A1 und B1 im mechanischen Roboterkoordinatensystem.

rastJoint2

REFERENCE TO ARRAY [ET_RobotComponent.AxisA .. ET_RobotComponent.AxisB] OF PDL.ST_Vector2D

Lesen

Kartesische Positionen der Gelenke A2 und B2 im mechanischen Roboterkoordinatensystem.

rastMotor

REFERENCE TO ARRAY [ET_RobotComponent.AxisA .. ET_RobotComponent.AxisB] OF PDL.ST_Vector2D

Lesen

Kartesische Position der Motoren A und B im mechanischen Roboterkoordinatensystem.