IF_RobotJogging - Stop (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Stoppen der Jogging-Bewegung.
Mit der Methode Stop(...) kann ein Jogging-Fahrauftrag für eine Komponente des Roboters gestoppt werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etComponent |
Die Komponente des Roboters, für die ein Jogging-Fahrauftrag gestoppt werden soll. Gültige Werte sind: oET_RobotComponent.Path oET_RobotComponent.CartesianX oET_RobotComponent.CartesianY oET_RobotComponent.CartesianZ oET_RobotComponent.OrientationX oET_RobotComponent.OrientationY oET_RobotComponent.OrientationZ oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10 Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
30 |
Jogging ist nicht aktiv. |
|
OK |
0 |
Ok |
|
ExecutionAborted |
205 |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
|
InputParameterInvalid |
127 |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
|
InputParameterInvalid |
132 |
Die Komponente ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
199 |
Die Orientierung ist nicht verfügbar. |
|
UnexpectedProgramBehavior |
3 |
Eine Schnittstelle ist ungültig. |
Enumerationsname: |
AuxiliaryAxisNotConfigured |
Enumerationswert: |
127 |
Beschreibung: |
Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Stoppen eines Jogging-Fahrauftrags wurde zurückgewiesen. |
Die am Eingang i_etComponent übergebene Hilfsachse ist nicht konfiguriert. |
Vor Verwendung einer Hilfsachse sicherstellen, dass die Achse konfiguriert ist. |
Enumerationsname: |
ComponentInvalid |
Enumerationswert: |
132 |
Beschreibung: |
Die Komponente ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Der Jogging-Fahrauftrag wurde zurückgewiesen. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde. |
ExternalPositionSourceConfigured
Enumerationsname: |
ExternalPositionSourceConfigured |
Enumerationswert: |
205 |
Beschreibung: |
Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Stoppen eines Jogging-Fahrauftrags wurde zurückgewiesen. |
Für die Roboterkomponenten Kartesisch, Orientierung und Hilfsachsen wurde eine externe Positionsquelle konfiguriert. |
Der Stopp eines Jogging-Fahrauftrags für die Komponente Path ist nicht möglich, wenn eine externe Positionsquelle für die Roboterkomponenten konfiguriert wurde. Keinen Jogging-Fahrauftrag für die Komponente Path stoppen. |
Enumerationsname: |
InterfaceInvalid |
Enumerationswert: |
3 |
Beschreibung: |
Eine Schnittstelle ist ungültig. |
Das Stoppen eines Jogging-Fahrauftrags wurde zurückgewiesen.
Enumerationsname: |
JoggingNotActive |
Enumerationswert: |
30 |
Beschreibung: |
Jogging ist nicht aktiv. |
Es ist keine Jogging-Bewegung aktiv.
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Das Stoppen einer aktiven Jogging-Bewegung wurde erfolgreich ausgeführt.
Enumerationsname: |
OrientationNotAvailable |
Enumerationswert: |
199 |
Beschreibung: |
Die Orientierung ist nicht verfügbar. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Der Jogging-Fahrauftrag wurde zurückgewiesen. |
Die am Eingang i_etComponent übergebene Orientierung ist nicht verfügbar. |
Sicherstellen, dass die verwendete Transformation die Orientierung unterstützt. |