IF_RobotJogging - SetRamp (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Setzen der Rampe.

Beschreibung

Mit der Methode SetRamp(...) kann die Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung), mit der die Jogging-Bewegung des Roboters ausgeführt werden muss, festgelegt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Detaillierte Beschreibung des Bewegungsparameters „Ramp“.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_etComponent

ET_RobotComponent

Definiert, für welche Komponenten des Roboters die Bewegungsparameter gesetzt werden müssen.

Gültige Werte sind:

oET_RobotComponent.All

oET_RobotComponent.Path

oET_RobotComponent.CartesianAll

oET_RobotComponent.CartesianX

oET_RobotComponent.CartesianY

oET_RobotComponent.CartesianZ

oET_RobotComponent.OrientationAll

oET_RobotComponent.OrientationX

oET_RobotComponent.OrientationY

oET_RobotComponent.OrientationZ

oET_RobotComponent.AuxAxAll

oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10

Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent.

i_lrValue

LREAL

Definiert die Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung), mit der die Jogging-Bewegung des Roboters oder einer Hilfsachse ausgeführt werden soll.

Die Vorgabe der Rampe kann jederzeit erneut ausgeführt werden.

Die Vorgabe der Rampe gilt für alle darauf folgenden Jogging-Fahrbefehle.

Einheit: [-]

Wertebereich: i_lrValue > 0,0 UND i_lrValue >= Nothaltrampe (EmergencyRamp), gesetzt mit der Methode IF_RobotConfiguration.SetEmergencyParameter

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

ExternalPositionSourceConfigured

205

Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert.

InputParameterInvalid

AuxiliaryAxisNotConfigured

127

Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert.

InputParameterInvalid

ComponentInvalid

132

Die Komponente ist ungültig.

InputParameterInvalid

RampRange

20

Die Rampe liegt außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

OrientationNotAvailable

199

Die Orientierung ist nicht verfügbar.

AuxiliaryAxisNotConfigured

Enumerationsname:

AuxiliaryAxisNotConfigured

Enumerationswert:

127

Beschreibung:

Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Das Setzen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht keiner konfigurierten Hilfsachse.

Vor Verwendung einer Hilfsachse sicherstellen, dass die Achse konfiguriert ist.

ComponentInvalid

Enumerationsname:

ComponentInvalid

Enumerationswert:

132

Beschreibung:

Die Komponente ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Das Setzen des Jogging-Bewegungsparameters war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert.

Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde.

ExternalPositionSourceConfigured

Enumerationsname:

ExternalPositionSourceConfigured

Enumerationswert:

205

Beschreibung:

Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Für die Roboterkomponenten Kartesisch, Orientierung und Hilfsachsen wurde eine externe Positionsquelle konfiguriert.

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter für die Komponente Path ist nicht möglich, wenn eine externe Positionsquelle für die Roboterkomponenten konfiguriert wurde.

Die Jogging-Bewegungsparameter für die Komponente Path nicht einstellen.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Der Jogging-Bewegungsparameter wurde erfolgreich gesetzt.

OrientationNotAvailable

Enumerationsname:

OrientationNotAvailable

Enumerationswert:

199

Beschreibung:

Die Orientierung ist nicht verfügbar.

Problem

Ursache

Lösung

Das Setzen des Jogging-Bewegungsparameters war nicht erfolgreich.

Die am Eingang i_etComponent übergebene Orientierung ist nicht verfügbar.

Sicherstellen, dass die verwendete Transformation die Orientierung unterstützt.

RampRange

Enumerationsname:

RampRange

Enumerationswert:

20

Beschreibung:

Die Rampe liegt außerhalb des Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Das Setzen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_lrValue übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrValue muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

Am Eingang i_lrValue muss ein Wert kleiner als EmergencyRamp übergeben werden.