V2.6.0.0

Systemanforderungen

Die Verwendung der Bibliothek mit anderen Versionen der Software oder Firmware kann zu anderen Ergebnissen führen als in der vorliegenden Dokumentation beschrieben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oStellen Sie sicher, dass die Software und Firmware Versionen aufweisen, die von dieser Bibliothek unterstützt werden.

oInformationen zur Kompatibilität erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Kundendienst.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Unterstützte Hardware

oPacDrive LMC Eco

oPacDrive LMC Pro

oPacDrive LMC Pro2

Softwareanforderungen

oSoMachine Motion V4.4

Firmwareanforderungen

PacDrive 3 V4.4

oPacDrive LMC Eco ab V1.56.15.12

oPacDrive LMC Pro ab V1.56.15.12

oPacDrive LMC Pro2 ab V1.56.15.12

Neue Funktionen

oIF_Configuration.Gantry2Ax(…)

Mit dieser Methode kann der Roboter als ein zweiachsiger Portalroboter mit zwei Freiheits­graden konfiguriert werden.

oEigenschaften zum Auslesen des konfigurierten Referenzierungsmodus

oIF_Homing.raetAxisModeOnHoming vom Typ ET_HomingMode

Der konfigurierte Referenzierungsmodus bei der Referenzierung der Hauptachsen kann ausgelesen werden.

oIF_Homing.raetAxisModeOnInit des Typs ET_HomingMode

Der konfigurierte Referenzierungsmodus bei der Initialisierung der Hauptachsen kann ausgelesen werden.

oIF_Homing.raetAuxAxModeOnHoming des Typs ET_HomingMode

Der konfigurierte Referenzierungsmodus bei der Referenzierung der Hilfsachsen kann ausgelesen werden.

oIF_Homing.raetAuxAxModeOnInit des Typs ET_HomingMode

Der konfigurierte Referenzierungsmodus bei der Initialisierung der Hilfsachsen kann ausgelesen werden.

oFC_EtHomingModeToString(…)

Umwandeln eines Enumerationselements vom Typ ET_HomingMode aus der RoboticModule-Bibliothek in einen String.

Änderungen

oKeine

Erweiterungen

oST_ModuleInterface.q_xHomeOk

Falls die Referenzierung bei Initialisierung konfiguriert wurde, ist das Verhalten der Rückmeldung ST_ModuleInterface.q_xHomeOk nach erneuter Aktivierung des Moduls identisch mit dem Verhalten während der ersten Aktivierung des Moduls.

oCompiler-Warnung - C0410: KOMPATIBILITÄTSWARNUNG (Eigenschaften des Typs REFERENZ ZU)

Der Compiler-Hinweis tritt bei dieser Bibliothek nicht mehr auf.

oBetriebsarten BrakeRelease und BrakeReleaseButton

IF_Configuration.BrakeReleaseButton(i_xAdditionalCircuit := TRUE) ist konfiguriert.

Das Timeout zum Feststellen eines ungültigen Zustands der verbundenen Schütze des zusätzlichen Schaltkreises beim Verlassen der Betriebsarten wird vollständig unterstützt.