FC_EtInTakeModeToString - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Umwandeln eines Aufzählungselements des Typs ET_InTakeMode der Bibliothek PD_SmartInfeed in einen String.
Jedes Aufzählungselement hat einen Namen bzw. einen Wert. Der Rückgabewert der Funktion ist der Name des Aufzählungselements.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etIntakeMode |
Der umzuwandelnde ET_InTakeMode-Wert |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Alle Werte außer GD.ET_Diag.Ok entsprechen einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang des Diagnosegeräts q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
STRING[80] |
Name des Aufzählungselements, das am Eingang i_etIntakeMode übergeben wurde |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Aufzählungswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
121 |
Es wurde ein ungültiger InTakeMode gewählt. |
Aufzählungsname: |
IntakeModeInvalid |
Aufzählungswert: |
121 |
Beschreibung: |
Es wurde ein ungültiger InTakeMode gewählt. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Am Eingang i_etIntakeMode wurde eine Zahl übergeben, deren Wert keinem Element von ET_InTakeMode zugeordnet ist. |
Ein Element der Aufzählung ET_InTakeMode muss am Eingang i_etIntakeMode übergeben werden. |
Aufzählungsname: |
Ok |
Aufzählungswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Die Aufzählung wurde erfolgreich in einen Text umgewandelt.