Traces

Beschreibung

Die Traces, die sich im Ordner SmgAddOnModuleExample\Traces des Demoprojekts befinden, beschreiben die Funktionsweise des SoMotionGenerator-Moduls.

SmgAddOnModuleExample-Ordner

G-SE-0069353.1.gif-high.gif

 

 

Trace_AdditionalItf: Dieser Trace zeigt die wesentlichen Variablen, die von der Modulschnittstelle an die Applikation gesendet werden.

Trace_AdditionalItf

G-SE-0069354.1.gif-high.gif

 

 

Trace_ApplicationItf: Dieser Trace zeigt die wesentlichen Variablen, die von der Modulschnittstelle an die Applikation versendet und von dieser empfangen werden.

Trace_ApplicationItf

G-SE-0069355.1.gif-high.gif

 

 

Trace_RTData: Dieser Trace zeigt die Überlagerung der Cam-Kurven, die vom FB_SoMotion­Generator erzeugt werden.

Trace_RTData

G-SE-0069356.1.gif-high.gif