FC_LEncPhaseStart - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Phasenverschiebung der Position des logischen Gebers erzeugen.
Diese Funktion startet eine Positionierung mit dem Phasengenerator des logischen Gebers i_stLEncId. Eine Änderung einer Positionierung wird über den Start einer neuen Positionierung veranlasst. Bei einem Neustart können die Parameter geändert werden.
Wird eine Setpos-Funktion ausgeführt, während die Positionierung aktiv ist, wird der Verfahrweg nicht verändert, sondern nur die Positionszähler ändern sich.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stLEncId |
ST_LogicalAddress |
Logische Adresse des Gebers |
i_lrPosition |
LREAL |
Geber-Position |
i_rVelocity |
REAL |
Maximale Geschwindigkeit |
i_rAcceleration |
REAL |
Maximale Beschleunigung |
i_rDeceleration |
REAL |
Maximale Verzögerung |
i_etPosMode |
ET_PosMode |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
0: OK. -1: i_stLEncId ist ungültig. -2: i_rVelocity <= 0. -3: i_rAcceleration oder i_rDeceleration <= 0. -4: i_etPosMode ist ungültig. -5: PhaseEnable = FALSE. |