FC_Open_ReadFile – Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Datei zum Lesen öffnen. Die Datei wird nur mit Leserechten geöffnet.
Die Funktion öffnet eine Datei i_sFilename für Lesezugriffe.
Das Standardgerät ist "ide0:". i_sFilename kann ein kurzer Standardname oder ein komplexer Name sein. Ein Standardname besteht aus ein bis acht Zeichen (A bis Z, 0 bis 9). Der Gerätename "ide0:" und die Dateinamenserweiterung ".dat" werden intern angehängt. Ein komplexer Name besteht aus Gerätename, Dateiname und Dateinamenerweiterung.
HINWEIS: Das Betriebssystem auf der PacDrive-III-Steuerung ermöglicht das gleichzeitige, mehrfache Öffnen einer Datei. Es wird keine Fehlermeldung generiert.
HINWEIS: Die Abarbeitung dieser Funktion dauert einige 100 ms. Deshalb sollten die Zeiten für die Zyklusüberwachung der Task, in der diese Funktion ausgeführt wird, einmalig erhöht werden. Beispiel: FC_CycleCheckTimeSet(500, 2).
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_sFilename |
STRING[80] |
Name der Datei, aus der gelesen werden soll |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
FileID: Kennzeichnungsnummer der geöffneten Datei. -1: Datei nicht vorhanden. -2: Zu viele Dateien geöffnet. |