FC_SetposDual

 

FC_SetposDual - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab

SystemInterface_1.32.6.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Position von zwei Objekten manipulieren

Beschreibung

Siehe Beschreibung der Funktion FC_SetposSingle().

HINWEIS: Die Veränderung der beiden Positionen bei FC_SetposDual() erfolgt in beiden Objekten in der gleichen Abtastung.

Siehe auch Gebersetzen in den CAM-Systemfunktionsbausteinen.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stDevId1

ST_LogicalAddress

ID Gerät 1

i_etMode1

ET_SetposMode

ET_SetposMode Gerät 1

i_lrPosition1

LREAL

Geberposition, die für Gerät 1 gesetzt werden soll

i_stDevId2

ST_LogicalAddress

ID Gerät 2

i_etMode2

ET_SetposMode

ET_SetposMode Gerät 1

i_lrPosition2

LREAL

Geberposition, die für Gerät 2 gesetzt werden soll

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

DINT

0: OK.

-1: Logische Adresse des Geräts ungültig.

-2: Nicht bestimmbarer Modus

Beispiele

FC_SetposDual(
   Leitsystem, ABSOLUT, 0.0,
   Vorschub, RELATIV, -2000.0);
CamMasterStart( ... );