FC_SetSMEncIn

 

FC_SetSMEncIn - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab

SystemInterface_1.32.6.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Geschwindigkeit verschiedener Mastergeber addieren.

Hierzu ist der Mastergeber (Geschwindigkeitsquelle) mit dem Summenmastergebereingang zu verknüpfen.

Beschreibung

Der Summenmastergebereingang mit der logischen Adresse i_stSMEncInId wird mit dem Mastergeber (Geschwindigkeitsquelle) mit der logischen Adresse i_stMasterId verbunden. Über diese Verbindung wird das Geschwindigkeitssignal (Geschwindigkeit) des Mastergebers weitergeleitet.

Mastergeber

Parameter "Richtung" des Mastergebers

Lexium LXM52 Drive (LXM52)

Wirkt sich NICHT auf das Geschwindigkeitssignal aus, das vom Mastergeber weitergereicht wird.

Lexium LXM62 Drive (LXM62DxS)

Wirkt sich NICHT auf das Geschwindigkeitssignal aus, das vom Mastergeber weitergereicht wird.

Lexium ILM62 Drive Module (ILM62)

Wirkt sich NICHT auf das Geschwindigkeitssignal aus, das vom Mastergeber weitergereicht wird.

Physikalischer SinCos-Geber (P_ENC)

Wirkt sich auf das Geschwindigkeitssignal aus, das vom Mastergeber weitergereicht wird.

Inkrementalgebereingang (INC_IN)

Wirkt sich auf das Geschwindigkeitssignal aus, das vom Mastergeber weitergereicht wird.

Virtueller Geber (V_ENC)

Parameter nicht vorhanden.

Summenmastergeber (SMENC) ist kaskadierbar

Parameter nicht vorhanden.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stSMEncInId

ST_LogicalAddress

Logische Adresse eines (zum betreffenden Summenmastergeber gehörigen) Eingangs vom Typ Summenmastergebereingang (SMENCIN)

i_stMasterId

ST_LogicalAddress

Logische Adresse des Mastergebers, dessen Geschwindigkeitssignal weitergereicht wird

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

DINT

0: OK.

-1: Die in i_stSMEncInId übergebene Adresse eines Summenmastergebereingangs ist ungültig.

-2: Die in i_stMasterId übergebene Adresse einer Geschwindigkeitsquelle ist ungültig.