FC_WriteToFile - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Anzahl an Bytes in eine Datei schreiben
Die Funktion schreibt eine Anzahl (i_diCount) an Bytes aus einer Variablen (i_pbyVarAdr) in die mit i_diFileId gekennzeichnete Datei.
HINWEIS: Die Abarbeitung dieser Funktion dauert einige 100 ms. Deshalb sollten die Zeiten für die Zyklusüberwachung der Task, in der diese Funktion ausgeführt wird, einmalig erhöht werden. Beispiel: FC_CycleCheckTimeSet(500, 2).
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_diFileId |
DINT |
Name der Datei, die geschrieben werden soll |
i_pbyVarAdr |
POINTER TO BYTE |
Variable, in der die geschriebenen Daten gespeichert werden sollen |
i_diCount |
DINT |
Anzahl der Bytes, die geschrieben werden sollen |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
0: OK. -3: Falsche Datei-ID (< 1000000 oder > 1000009). -5: Datei nicht geöffnet. |