FC_FirstCmdTable

 

FC_FirstCmdTable – Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Aufgabe

Die erste Tabelle einer Liste von Befehlstabellen festlegen

Beschreibung

Die Funktion dient zur einfachen Initialisierung einer Liste von Befehlstabellen.

Die Funktion schreibt in die Variable iq_udiTableIndex eine 1. Dies ist die Kennzeichnung der ersten Befehlstabelle für den FB_ModuleController.

Schnittstelle

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang des Diagnosegeräts.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Fehlermeldung

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_udiTableIndex

UDINT

Ein- Ausgang für die Variable zur Verwaltung des Index der Befehlstabelle innerhalb einer Liste von Befehlstabellen.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Aufzählungswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

Ok

Aufzählungsname:

Ok

Aufzählungswert:

0

Beschreibung:

OK

Die angelegte Variable zur Verwaltung des Index einer Befehlstabelle innerhalb einer Liste von Befehlstabellen wurde erfolgreich für den Eintrag der ersten Befehlstabelle vorbereitet.