Bit0_15

 

Bit0_15

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x00C,

Busklemme BT-4/DIO1 und BT-4/DIO1 TP

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Zeigt den Wert der Ausgänge 0 bis 15 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet.

Zuordnung Bits zu Ausgängen Bit0_15 PacDrive LMC x00C

Parameter-Bitnummer

Bit 15

Bit 14

Bit 13

Bit 12

Bit 11

Bit 10

Bit 9

Bit 8

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Ausgang (1) des PacDrive LMC x00C

DQ_15

DQ_14

DQ_13

DQ_12

DQ_11

DQ_10

DQ_9

DQ_8

DQ_7

DQ_6

DQ_5

DQ_4

DQ_3

DQ_2

DQ_1

DQ_0

(1)   Betroffener Parameter: Value