Zwei Analogausgänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 16 Bit.
Analoges Ausgangsmodul 24 VDC mit 2 x 16-Bit-Analogausgängen (Spannung ±10 VDC / Strom 20...mA, Differential).
Register |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
---|---|---|---|
0 |
0 |
UINT |
|
2 |
Analoger Ausgang 01 |
±10 VDC |
INT |
4 |
Analoger Ausgang 02 |
±10 VDC |
INT |
257 |
– |
USINT |
|
457 |
– |
SINT |
|
594 |
0 |
UINT |
|
598 |
Validierungsbetriebsart analoger Ausgang 02 |
0 |
UINT |
802 |
Validierungszeitgeber 01, 16 Bit |
Aus |
INT |
804 |
Validierungszeitgeber 01, 32 Bit |
Aus |
DINT |
810 |
Validierungszeitgeber 02, 16 Bit |
Aus |
INT |
812 |
Validierungszeitgeber 02, 32 Bit |
Aus |
DINT |
833 |
0 |
USINT |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.