Vier Eingänge Widerstandsmessung, 2- oder 4-Leitermessung, PT100, PT1000, KTY10, KTY84, Auflösung 0,1 K, LEDs zur Statusanzeige.
Das Temperatur-Eingangsmodul kann mit Widerstandstemperaturfühlern vom Typ KTY10, KTY84, PT100 und PT1000 betrieben werden. Die Fühler können in 2- oder 4-Leitertechnik angeschlossen werden. Der Fühlertyp ist selektiv für jeden Eingang einstellbar.
Er ist mit einer digitalen 16-Bit-Wandlerauflösung ausgestattet.
oVier Eingänge für Widerstandstemperaturmessung
oFür Fühlertypen PT100, PT1000 und andere
oUusätzlich direkte Widerstandsmessung
oFühlertyp pro Kanal einstellbar
o2- und 4-Leitermessung
|
Betriebsmodus |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
Fühlertyp KTY10, KTY84, PT100 und PT1000 (für jeden Kanal getrennt einstellbar) |
Fühlertemperatur |
|
|
KTY10-6 |
-50...+145 °C |
|
|
KTY84-130 |
-40...+300 °C |
|
|
PT100 |
-200...+850 °C |
|
|
PT1000 |
-200...+850 °C |
|
|
Rohwert (für jeden Kanal getrennt einstellbar) |
Widerstandsmessbereich |
|
|
0,1...4500 Ω / 0,05...2250 Ω |
||
Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an. |
|
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt. |
Registerkarte TM7 Module I/O Abbild
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
|
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
|---|---|---|---|
|
Temperatur Eingang 1 |
– |
INT |
|
|
RTD input 2 |
Temperatur Eingang 2 |
– |
INT |
|
RTD input 3 |
Temperatur Eingang 3 |
– |
INT |
|
RTD input 4 |
Temperatur Eingang 4 |
– |
INT |
|
Status Analog Input 1 |
– |
BOOL |
|
|
Status Analog Input 02 |
Status analoger Eingang 02 |
– |
BOOL |
|
Status Analog Input 3 |
Status analoger Eingang 3 |
– |
BOOL |
|
Status Analog Input 4 |
Status analoger Eingang 4 |
– |
BOOL |
Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter
Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste.
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
|
Name |
Bedeutung |
Numerischer / symbolischer Wert |
Standardwert |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|
|
Filter |
0 / 50 Hz 1/60 Hz 2 / 250 Hz 3 / 500 Hz |
0 / 50 Hz |
BYTE |
|
|
SensorType01 |
Fühlertyp |
0 / KTY 10 1 / KTY 84 2 / PT 100 3 / PT 1000 5 / 0,1...4500 Ohm 6 / 0,05...2250 Ohm 7 / off |
0 / KTY 10 |
BitArea |
|
SensorType02 |
Fühlertyp |
0 / KTY 10 16 / KTY 84 32 / PT 100 48 / PT 1000 80 / 0,1...4500 Ohm 96 / 0,05...2250 Ohm 112 / off |
0 / KTY 10 |
BitArea |
|
SensorType03 |
Fühlertyp |
0 / KTY 10 256 / KTY 84 512 / PT 100 768 / PT 1000 1280 / 0,1...4500 Ohm 1536 / 0,05...2250 Ohm 1792 / off |
0 / KTY 10 |
BitArea |
|
SensorType04 |
Fühlertyp |
0 / KTY 10 4096 / KTY 84 8192 / PT 100 12288 / PT 1000 20480 / 0,1...4500 Ohm 24576 / 0,05...2250 Ohm 28672 / off |
0 / KTY 10 |
BitArea |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der analogen TM7-E/A-POUs.