Allgemeines

Beschreibung

Vier Analogausgänge, ±10 V, Auflösung 12 Bit, LEDS zur Statusanzeige.

Das analoge Ausgangsmodul 24 VDC ist mit vier Ausgängen mit digitaler 12-Bit-Wandlerauf­lösung ausgestattet. Das Ausgangssignal ist 0...20 mA.

oVier Analogausgänge ±10 V

oIntegriertes Freigaberelais für Initialphase

oKurze Zykluszeit

oOptimale Schirmableitung auf allen Kanälen

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung verwendet werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Analog output 1

Analoger Ausgang 1

INT

Analog output 2

Analoger Ausgang 2

INT

Analog output 3

Analoger Ausgang 3

INT

Analog output 4

Analoger Ausgang 4

INT

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der analogen TM7-E/A-POUs.