Typ |
ED |
Geräte, die diesen Parameter unterstützen |
Busschnittstelle TM5NS31 |
Tracebar |
Ja |
Aktiviert/Deaktiviert die Überwachung der Versorgungsspannung für die mit dem TM5-Buskoppler (TM5NS31) verbundenen TM5-Netzteile.
Der Parameter kann bei Laufzeit von der Anwendung gelesen und geschrieben und bei der Programmierung mit EcoStruxure Machine Expert konfiguriert werden.
Wenn die Überwachung der Versorgungsspannung für einen TM5-Buskoppler Enabled / 1 ist und der Parameter I/O power supply warning an einem der verbundenen Netzteile (TM5SPS1, TM5SPS1F, TM5SPS2 , TM5SPS2F) den Wert TRUE hat, wird die Diagnosemeldung „8998 TM5/TM7 Versorgungsspannung zu niedrig“ ausgelöst.
Für TM7-Ausgangsmodule wird der Parameter I/O Data valid überwacht. Wenn der Parameter den Wert TRUE hat, wird die Diagnosemeldung „8998 TM5/TM7 Versorgungsspannung zu niedrig“ ausgelöst.
Wenn ein TM5/TM7-Analogmodul mit dem Netzteil verbunden ist, das keine Versorgungsspannung mehr bereitstellt, wird die Diagnosemeldung „8163 SERCOS Slave C1D Fehler erkannt“ ausgegeben.
Wenn die Überwachung der Versorgungsspannung für einen TM5-Buskoppler Message / 2 ist und der Parameter I/O power supply warning an einem der verbundenen Netzteile (TM5SPS1, TM5SPS1F, TM5SPS2 , TM5SPS2F) den Wert TRUE hat, wird die Diagnosemeldung „8999 TM5/TM7 Warnung Versorgungsspannung“ ausgelöst.
Für TM7-Ausgangsmodule wird der Parameter I/O Data valid überwacht. Wenn der Parameter den Wert TRUE hat, wird die Diagnosemeldung „8999 TM5/TM7 Warnung Versorgungsspannung“ ausgelöst.
Wenn ein TM5/TM7-Analogmodul mit dem Netzteil verbunden ist, das keine Versorgungsspannung mehr bereitstellt, wird die Diagnosemeldung „8163 SERCOS Slave C1D Fehler erkannt“ ausgegeben.
Wenn die Überwachung der Versorgungsspannung für einen TM5-Buskoppler Disabled / 0 ist und der Parameter I/O power supply warning an einem der verbundenen Netzgeräte (TM5SPS1, TM5SPS1F, TM5SPS2 , TM5SPS2F) oder der Parameter I/O Data valid an einem verbundenen TM7-Ausgangsmodul den Wert TRUE hat, wird keine Diagnosemeldung ausgelöst.
Wenn ein TM5/TM7-Analogmodul mit dem Netzteil verbunden ist, das keine Versorgungsspannung mehr bereitstellt, wird keine Diagnosemeldung ausgegeben.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Aktiviert / 1 (Standard) |
BOOL |
Das Netzteil wird überwacht und erkannte Fehler mit Bezug auf die Spannungsversorgung als Fehler gemeldet. |
Meldung / 2 |
BOOL |
Das Netzteil wird überwacht und erkannte Fehler mit Bezug auf die Spannungsversorgung per Fehlermeldung signalisiert. |
Deaktiviert / 0 |
DINT |
Fehler mit Bezug auf die Spannungsversorgung werden nicht gemeldet. |