Allgemeines

Beschreibung

Acht Digitaleingänge, 24 VDC, stromziehend (Sink), Eingangsfilter 1 ms, M8-Anschlusstechnik, LEDs zur Statusanzeige.

Digitales Eingangsmodul 24 VDC mit acht digitalen Eingängen, 8 x M8.

oAcht Digitaleingänge

oFür Standardfühler mit M8-Anschluss

oKurze Zykluszeiten

oIntegrierte kurzschlussfeste Fühlerversorgung

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Digitale Eingänge 1–8

Digitaleingang 00

Digitaleingang 01

Digitaleingang 02

Digitaleingang 03

Digitaleingang 04

Digitaleingang 05

Digitaleingang 06

Digitaleingang 07

Digitaleingang 08

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.