16 Digitaleingänge, 24 VDC, stromziehend (Sink), konfigurierbarer Eingangsfilter, 1-Leitertechnik, LEDs zur Statusanzeige.
Digitales Eingangsmodul 24 VDC:
o16 Digitaleingänge
oSink-Beschaltung
o1-Leitertechnik
oEinstellbarer SW-Eingangsfilter
Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an. |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten Sercos III Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt. |
Registerkarte Sercos III Module I/O Abbild
Die Ein- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung verwendet werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
ModuleOK |
– |
BYTE |
|
DcOk |
Spannungsversorgung im gültigen Bereich: 0 = Ungültig, 1 = Gültig |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
NetworkOK |
TM5-Bus: 0 = Nicht OK, 1 = OK |
– |
BOOL |
I/O Daten gültig |
E/A-Daten: 0 = Gültig, 1 = Ungültig |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Digitaleingänge 00–15 |
– |
UINT |
|
Digitaleingang 00 |
Digitaleingang 1 |
– |
BOOL |
... |
... |
– |
... |
Digitaleingang 15 |
Digitaleingang 16 |
– |
BOOL |
Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
Name |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Eingangsfilter |
10 |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.