Allgemeines

Beschreibung

Zwei digitale Eingänge 24 VDC, stromziehend (Sink), IEC 61131-2, Typ 1, Zähler.

Digitales Eingangsmodul 24VDC mit zwei digitalen Eingängen (stromziehend, 1 / 2 oder drahtig, Typ 1) und Zusatzfunktion 50-kHz-Ereigniszählung / Torzeitmessung.

HINWEIS: Die Torzeitmessung ist immer nur an einem Kanal möglich.

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

Datentyp

0

Digitale Eingänge 1–2

USINT

4

Ereigniszähler/Torzeit 1

Ereigniszähler

Reset-Zähler: Zyklische Variable

UINT

6

Ereigniszähler/Torzeit 2

Ereigniszähler

Reset-Zähler: Zyklische Variable

UINT

18

Digitaler Eingangsfilter

10

USINT

20

Konfiguration von Zähler 1 (siehe Ereigniszähler/Torzeit 1)

0

USINT

22

Konfiguration von Zähler 2 (siehe Ereigniszähler/Torzeit 1)

0

USINT

26

Eingangsstatusspeicherung - Steigende Flanke

USINT

28

Quittierung Eingangsstatusspeicherung

USINT

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch des TM5-E/A-Expertenmoduls (Hochgeschwindigkeitszähler).