Digitales Kombimodul 24 VDC, vorkonfiguriert mit:
ovier Oversampling-Eingängen
ovier Oversampling-Ausgängen
Parametrierung des dem Modul entsprechenden Geräteobjekts
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Fügen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) hinzu. |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten Sercos III Modul I/O-Mapping, Benutzerparameter und Information angezeigt. |
Registerkarte Sercos III Modul I/O-Mapping
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
E/A-Abbildkanal |
Bedeutung |
Datentyp |
---|---|---|
ErrorQuit |
Quittierung des aktiven Fehlers (QuitOutputControlError, QuitOutputCopyError). |
BYTE |
OversampleControl |
Steuerung der Oversampling-Funktion (OversampleEnable, OversampleControlCopyActive). |
BYTE |
OversampleOutputCycle |
Adresse des Oversampling-Ausgangspuffers zum Schreiben von OversampleOutput0xSample1_8. |
BYTE |
OversampleOutput01Sample1_8 |
Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 03, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
OversampleOutput02Sample1_8 |
Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 04, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
OversampleOutput03Sample1_8 |
Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 07, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
OversampleOutput04Sample1_8 |
Oversampling-Ausgangsdaten mit 8 Bits für Kanal 08, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
ModuleOK |
Wert für OK = 245 Bit 0: DcOk, Spannungsversorgung im gültigen Bereich: 0 = Ungültig, 1 = Gültig Bit 1: Reserviert Bit 2: NetworkOK, TM5-Bus: 0 = Nicht OK, 1 = OK Bit 3: I/O Data valid, E/A-Daten: 0 = Gültig, 1 = Nicht gültig Bits 4 - 7: Reserviert |
BYTE |
ErrorState |
Status der aktiven Fehler. Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge. Bits 1 - 4: Reserviert Bit 5: OutputControlError, 0 = Kein Fehler erkannt, 1 = Fehler erkannt Bit 6: OutputCopyError, 0 = Kein Fehler erkannt, 1 = Fehler erkannt Bits 7 - 8: Reserviert |
BYTE |
DigitalInput01-08 |
Werte der Eingangskanäle 01 bis 08 |
BYTE |
OversampleInputCycle |
Adresse des Oversampling-Eingangspuffers des E/A-Moduls. |
BYTE |
OversampleInput01Sample1_8 |
Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 01, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
OversampleInput02Sample1_8 |
Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 02, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
OversampleInput03Sample1_8 |
Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 05, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
OversampleInput04Sample1_8 |
Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 06, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden. |
BYTE |
Registerkarte Benutzerparameter
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
Name |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Zykluszeit (200...2000 [μs/8]) |
TM5SDM8DTS-Zykluszeit |
1000 |
BitArea |
Zyklusvorteiler (2...128) |
Wert, um die Systemzeit vorzuskalieren |
2 |
BitArea |
Oversample-Zyklus |
Systemzeitgeber (2) oder vorskalierter Systemzeitgeber (3) |
2 (Systemzeitgeber) |
BYTE |