TM5SDM8DTS_HFOIDO-Parameter

Beschreibung

Digitales Kombimodul 24 VDC, vorkonfiguriert mit:

ovier Hochfrequenz-Oversampling-Eingängen

ovier Standard-Digitalausgängen

Parametrierung des dem Modul entsprechenden Geräteobjekts

Schritt

Aktion

1

Fügen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) hinzu.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten Sercos III Modul I/O-Mapping, Benutzerparameter und Information angezeigt.

Registerkarte Sercos III Modul I/O-Mapping

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

E/A-Abbildkanal

Bedeutung

Datentyp

ErrorQuit

Quittierung des aktiven Fehlers (QuitOutputControlError, QuitOutputCopyError).

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

DigitalOutput01–08

Werte der Ausgangskanäle 01 bis 08

BYTE

OversampleControl

Steuerung der Oversampling-Funktion (OversampleEnable, OversampleControlCopyActive).

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

ModuleOK

Wert für OK = 245

Bit 0: DcOk, Spannungsversorgung im gültigen Bereich: 0 = Ungültig, 1 = Gültig

Bit 1: Reserviert

Bit 2: NetworkOK, TM5-Bus: 0 = Nicht OK, 1 = OK

Bit 3: I/O Data valid,, E/A-Daten: 0 = Gültig, 1 = Nicht gültig

Bits 4 - 7: Reserviert

BYTE

ErrorState

Status der aktiven Fehler.

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

Bits 1 - 4: Reserviert

Bit 5: OutputControlError, 0 = Kein Fehler erkannt, 1 = Fehler erkannt

Bit 6: OutputCopyError, 0 = Kein Fehler erkannt, 1 = Fehler erkannt

Bits 7 - 8: Reserviert

BYTE

DigitalInput01–08

Werte der Eingangskanäle 01 bis 08

BYTE

OversampleInputCycle

Oversampling-Eingangspufferadresse des I/O-Moduls

Siehe Steuerung der Oversampling-Ausgänge.

BYTE

OversampleInput01Sample1_8...OversampleInput01Sample25_32

Vier Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 01, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleInput02Sample1_8...OversampleInput02Sample25_32

Vier Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 02, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleInput03Sample1_8...OversampleInput03Sample25_32

Vier Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 05, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

OversampleInput04Sample1_8...OversampleInput04Sample25_32

Vier Oversampling-Eingangsdaten mit 8 Bits für Kanal 06, die in den Oversampling-Ausgangspuffer geschrieben werden.

BYTE

Registerkarte Benutzerparameter

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontroll­kästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Cycle time

(200...2000 [μs/8])

TM5SDM8DTS-Zykluszeit

Siehe Konfiguration der Timing-Parameter.

1000

BitArea

Cycle prescaler

(2...128)

Wert für die Vorskalierung der Systemzeit.

Siehe Konfiguration der Timing-Parameter.

2

BitArea

Oversample cycle

Systemzeitgeber (2) oder vorskalierter Systemzeitgeber (3)

Siehe Konfiguration der Timing-Parameter.

2 (Systemzeitgeber)

BYTE