16 Digitalausgänge 24 VDC, stromliefernd (Source), integrierter Ausgangsschutz, 1-Leitertechnik, LEDs zur Statusanzeige.
Digitales Ausgangsmodul 24 VDC:
o16 Digitalausgänge
oSource-Beschaltung
o1-Leitertechnik
oIntegrierter Ausgangsschutz
Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an. |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten Sercos III Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt. |
Registerkarte Sercos III Module I/O Abbild
Die Ein- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung verwendet werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Ausgänge
|
|||
Digitale Ausgänge 00–15
|
– |
UINT |
|
Digital output 00 |
Digitalausgang 1 |
– |
BOOL |
... |
... |
... |
... |
Digital output 15 |
Digitalausgang 16 |
– |
BOOL |
Eingänge
|
|||
ModuleOK
|
– |
BYTE |
|
DcOk |
Spannungsversorgung im gültigen Bereich: 0 = Ungültig, 1 = Gültig |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
NetworkOK |
TM5-Bus: 0 = Nicht OK, 1 = OK |
– |
BOOL |
I/O Daten gültig |
E/A-Daten: 0 = Gültig, 1 = Ungültig |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Reserviert |
Reserviert |
– |
BOOL |
Status digitale Ausgänge 00–15
|
– |
UINT |
|
Status digitaler Ausgang 00 |
Status digitaler Ausgang (0 = OK, 1 = Kurzschluss oder Überlast) |
– |
BOOL |
... |
... |
... |
... |
|
Status digitaler Ausgang 16 |
– |
BOOL |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.