Allgemeines

Beschreibung

Zwei Digitalausgänge 24 VDC / 0,5 A.

Digitales Ausgangsmodul 24 VDC mit zwei Digitalausgängen (stromliefernd, 3-drahtig, Transistor).

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

Datentyp

2

Digitale Ausgänge 1–2

USINT

30

Status digitale Ausgänge 1 - 2

Ein

USINT

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.