TM5SE1SC10005

 

Allgemeines

Beschreibung

Zähler, 1 x SSI, 5 V, 1 Mbit/s.

1-kanaliges Hochgeschwindigkeitszählermodul 1 Mbit/s / 5 VDC oder 24 VDC mit 1 x 32-Bit-Eingangskanal (stromziehend, 3-drahtig, SSI-Absolutwertgeber).

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

0

CFG channel#0

0

2

CFG channel#1

115

8

CFG channel#4

0

10

CFG channel#5

0

64

DISPLAY LED#0 source

32

66

DISPLAY LED#1 source

36

74

DISPLAY LED#5 source

37

256

DIRECTIO output clear mask

0

258

DIRECTIO output set mask

0

7168

SSI#0 event ID write

225

7176

SSI#0 config

0

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch des TM5-E/A-Expertenmoduls (Hochgeschwindigkeitszähler).