Allgemeines

Beschreibung

Bussender, Einspeisung 24 VDC, X67-Versorgung.

Sendermodul 24 VDC für Datenübertragung auf dem TM5-Datenbus mit IP67-Netzteil 6 W.

Konfigurationsregister

Register

Bedeutung

Standard

Datentyp

0

Modulstatus

USINT

2

TM7-Busversorgungsstrom

USINT

4

TM7-Busversorgungsspannung

USINT

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-Sender-/Empfängermodule.