Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
HINWEIS: Die Änderung des Parameters CentralControl_DigitalOutput_xx wird erst nach einem Neustart der Steuerung oder nach dem Hochlauf der Sercos-Phase wirksam.
|
Parameter |
Bedeutung |
Symbolischer (numerischer) Wert |
Standardwert |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|
|
MaxSwitchFrequency_01 |
Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 01. |
1 Hz/10 Hz/100 Hz/1000 Hz (0/1/2/3) |
1 Hz (0) |
BYTE |
|
MaxSwitchFrequency_02 |
Maximale Schaltfrequenz des Ausgangskanals 02. |
1 Hz/10 Hz/100 Hz/1000 Hz (0/6/32/48) |
1 Hz (0) |
BYTE |
|
CentralControl_DigitalOutput_01 |
Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann. Central Der Ausgangskanal kann durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_01' ist im I/O-Mapping (E/A-Zuordnung) verfügbar. Direct Der Ausgangskanal kann nicht durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_01' ist im I/O-Mapping nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich. |
Central/Direct (0/1) |
Central (0) |
BYTE |
|
CentralControl_DigitalOutput_ 02 |
Gibt an, wie der Ausgangskanal durch die Anwendung angesprochen werden kann. Central Der Ausgangskanal kann durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_02' ist im I/O-Mapping verfügbar. Direct Der Ausgangskanal kann nicht durch die Anwendung direkt angesprochen werden. Das Signal 'DigitalOutput_02' ist im I/O-Mapping nicht verfügbar. Das Ansprechen des Ausgangskanals durch die Anwendung ist nur über die Kommunikationskanäle vom Logic Controller der Anwendung zum Safety Logic Controller möglich. |
Central/Direct (0/2) |
Central (0) |
BYTE |