Typ |
es |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Ja |
Dient zur Anzeige des maximalen Schleppfehler des Lagereglers (Lage_Sollwert – Lage_Istwert).
|
UNKONTROLLIERTE ACHSBEWEGUNG DURCH ZU GROSSEN PARAMETERWERT |
Stellen Sie den für die Applikation geeigneten Maximalwert des Parameters ein. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Für Drehantriebe ist der Wert für TrackingDeviationLimit auf 1000 Einheiten (Lastseite) oder 500 Umdrehungen (Motorseite) beschränkt. Die niedrigere der beiden Begrenzungen ist die wirksame Begrenzung.
Bei linearen Antrieben gibt es nur die Begrenzung auf 1000 Einheiten.
Wird der maximale Schleppfehler überschritten, so wird die Diagnosemeldung 8132 Schleppfehlerschwelle überschritten mit der entsprechenden Reaktion ausgelöst. Wird der achtfache Wert des maximalen Schleppfehlers erreicht oder überschritten, so kommt es zu einer Diagnosemeldung 8111 Schleppfehlerabschaltung. Ein zu großer Parameterwert führt zu einer verzögerten Auslösung der Diagnosemeldungen mit den dazugehörigen Reaktionen.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.
Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.