Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, Logic Motion Controller-Gerät |
Rückverfolgbar |
Ja |
Mit diesem Parameter wird das Verhalten der Konfiguration der IP-Adresse konfiguriert.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Automatische IP-Adressierung / 0 (Standard) |
DINT |
Die Einstellungen des Slaves werden automatisch vorgenommen. Die automatisch generierte Konfiguration wird in IPAddress, Subnetmask und Gateway angezeigt. Dies ist der Standardwert für alle Geräte außer für den Safety Logic Controller. Dieser Wert kann nicht für den ) gesetzt werden Safety Logic Controller. Zugriffstyp: lesen/schreiben |
Manuelle IP-Adressierung (Hardware) / 1 |
DINT |
Die Einstellungen werden aus dem Slave-Gerät gelesen und in IPAddress, Subnetmask und Gateway angezeigt. Die Einstellungen müssen an der Hardware (z. B. durch Schalter) oder über den Drives Assistant vorgenommen werden. Dieser Wert kann nicht für den Safety Logic Controller gesetzt werden. Zugriffstyp: lesen/schreiben |
Manuelle IP-Adressierung (Software) / 2 |
DINT |
Die Einstellungen IPAddress, Subnetmask und Gateway werden an den Slave übertragen. Dieser Wert kann für den Safety Logic Controller gesetzt werden. Zugriffstyp: lesen/schreiben |
Während der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter folgendes überprüft:
oFür Doppelantriebe: Der gesetzte IPConfigMode der beiden Antriebe ist gleich.
Siehe auch Diagnosemeldung 8967 NRT IP-Parameter Gerät unterschiedlich.