ConfiguredTopologyAddress

Allgemeines

Typ

ED

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Logic Motion Controller-Gerät

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Konfiguriert die topologische Adresse, an der das physikalische Geräte innerhalb des Sercos-Netzwerk erwartet wird. Dieser Parameter wird nur dann berücksichtigt, wenn der Identifikati­onsmodus TopologyAddress / 2 ausgewählt wurde.