Typ |
AD |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
DIO8 Modul |
Tracebar |
Ja |
Zeigt an, welcher Anschluss (Ein-/Ausgang) verwendet werden kann.
Bitwert |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Anschluss kann nicht verwendet werden. |
1 |
Anschluss kann verwendet werden. oModus (Parameter IO0_Mode...IO7_Mode) des Ein-/Ausgangs entsprechend der Ein-/Ausgangsgruppe (bzw. Messeingangsgruppe). oSercos-Bus in Phase 4. |
Active0_7 = 2#10000011
Die Anschlüsse 0, 1 und 7 können verwendet werden. (Siehe auch Active)