TorqueEnable

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Nein

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Sercos Drive

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Aktivieren des Drehmoments für den Antrieb. Wenn TorqueEnable während des Betriebs (AxisState > 2) auf FALSE gesetzt wird, dann wird die Reaction AD ausgelöst.

Einfluss von ControllerEnable, TorqueEnable und InverterEnable auf die Endstufen­freigabe des Servoverstärkers

G-SE-0061390.1.gif