MotorTemp

Allgemeines

Typ

AS

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Zeigt die Motortemperatur in °C an. Lineare oder nicht lineare Temperatursensoren können im Motor verwendet werden.

Lineare Temperatursensoren

Lineare Temperatursensoren können (in bestimmten Bereichen) den kompletten Temperatur­bereich linear darstellen. Wenn ein linearer Temperatursensor verwendet wird, kann der Parameter Temperaturen im Bereich von -10...999 °C anzeigen.

Nichtlineare Temperatursensoren

Nichtlineare schaltende Temperatursensoren können nur zwei Zustände anzeigen z. B. Temperatur zu hoch / zu niedrig. Bei Verwendung eines nichtlinearen Temperatursensors (z. B. PTC-Temperatursensor) kann der Parameter nur zwei Zustände anzeigen.

Bedingung

Bedeutung

0 °C

Die Temperatur des Motors ist in Ordnung.

Der Motor kann betrieben werden.

999 °C

Die Temperatur des Motors ist zu hoch.

Der Motor kann nicht betrieben werden.

Weitere Informationen zum Temperatursensor finden Sie in der Betriebsanleitung zum SH Servo Motor.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.