Gateway

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

C2C Slave,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Über diesen Parameter können Sie das Gateway des Teilnehmergerätes (Slave) festlegen.

Wert

Datentyp

Bedeutung

172.20.0.1 (Standard)

STRING(15)

Gateway des Slave-Geräts

Muss nur eingestellt werden, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2.

Zugriffstyp: lesen/schreiben

oWährend der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:

oOrdnungsgemäßes Format [a1]. [a2]. [a3]. [a4]

oDie erste Position ([a1]) ist größer als 0 and ungleich 127 (127.x.x.x wäre der lokale Host).

oWährend der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter folgendes überprüft:

oDas Gateway ist innerhalb des Netzwerks mit NetID definiert (nur aktiviert, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (hardware) / 1 oder manual IP addressing (software) / 2)

oFür Doppelantriebe: Der vorgegebene Wert ist für beide Antriebe der gleiche (nur aktiviert, wenn IPConfigMode für beide Antriebe = manual IP addressing (software) / 2).