InObject

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die den Parameter unterstützen

Logischer Geber,

Summen-Encoder-Eingang,

Summen-Master-Encoder-Eingang,

C2C Encoder-Eingang

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Diagnose um festzustellen, ob ein Eingangsobjekt verbunden ist.

Zeigt den Namen des Mastergebers (Geschwindigkeitsquelle) an. Ist kein Mastergeber verbunden, wird ein leerer String angezeigt.

Die Zuordnung zum Mastergeber wird mit der Funktion FC_SetMasterEncoder() durchgeführt.

Die Zuordnung zum Summenmastergeber wird mit der Funktion FC_SetSMEncIn() durchgeführt.