8520 Sercos C2C Fehlkonfiguration erkannt
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Während der Konfiguration des C2C Netzwerks wurde eine Fehlkonfiguration erkannt.
Die erweiterte Diagnose liefert Informationen zur Art der Fehlkonfiguration:
Ext. Diagnose |
Bedeutung |
---|---|
duplicate ID |
Es gibt mindestens zwei freigegebene Erzeugerobjekte (C2C Geberausgang, C2C Datenausgang) die dieselbe ID haben. Weitere Informationen siehe Diagnosemeldung 8521 Sercos C2C Konfiguration. |
SercosPhaseUp |
Ein Fehlerzustand ist aktiv, der nur durch den Sercos-Phasenhochlauf des übergeordneten Netzwerks gelöst werden kann. Details finden Sie in der Diagnosemeldung im Meldungslogger. |
No Cascading |
Das C2C Slave Objekt und C2C Master Objekt wird gleichzeitig freigegeben. Die Kaskadierung von Unternetzwerken ist in einem C2C Netzwerk nicht erlaubt. Ein PacDrive LMC kann nicht gleichzeitig ein C2C Master und ein C2C Slave sein. |
Type mismatch |
Es gibt mindestens zwei Datenobjekte mit der gleichen ID aber verschiedenen Typen (z.B. Geber/Daten). Weitere Informationen siehe Diagnosemeldung 8521 Sercos C2C Konfiguration. |
Len mismatch |
Es gibt mindestens zwei Datenobjekte mit der gleichen ID aber verschiedenen Datengrößen. Weitere Informationen siehe Diagnosemeldung 8521 Sercos C2C Konfiguration. |
DataT mismatch |
Es gibt mindestens zwei Datenobjekte mit der gleichen ID aber verschiedenen Datentypen. Weitere Informationen siehe Diagnosemeldung 8521 Sercos C2C Konfiguration. |
MaxDataSize |
Die maximale Datengröße für Eingänge und Ausgänge wurde überschritten. Siehe to C2C\Architektur\Randbedingungen. Weitere Informationen siehe Diagnosemeldung 8521 Sercos C2C Konfiguration. |