Name

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x00C,

Lexium LXM62 Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

OnBoard I/O,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Safe Logic Controller TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Analogeingang,

COM,

Virt. Master-Encoder,

SinCos-Encoder-Eingang,

Inkremental-Encoder-Eingang,

Protokoll. Encoder,

Summen-Encoder, Summen-Encoder-Eingang,

Summen-Master-Encoder, Summen-Master-Encoder-Eingang,

Encoder-Netzwerk (Synchronisation Master, Synchronisation Encoder-Ausgang, Sync. Modul- , Synchronisation Encoder-Eingang und Synchronisation Slave),

Nockenschaltwerk, Nockenspur, Nockenschalter,

Ununterbrechbare Stromversorgung,

PacNet, Busklemme BT-4/DIO1, BT-4/DIO1 TP und BT-4/ENC1,

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige des in der Steuerungskonfiguration eingetragenen Namens. Dieser Name kann dynamisch im Programm IEC 61131 oder online über das Nockenschaltwerk geändert werden. Diese Änderung bezieht sich auch auf den symbolischen Namen des Steuerungskonfigurationsobjekts.

Der name wird in folgenden Funktionen / Parametern verwendet:

oMeldungslogger (Namen in der Spalte Instanz)

Übernahmezeitpunkt: Laden des Meldungsloggers

oNockenspur (Parameter PositionSource)

Übernahmezeitpunkt: Parameter Enable FALSE-> TRUE

oLogischer Encoder (Parameter InObject)

Übertragungszeit: FC_SetMasterEncoder()

oInkremental-Encoder-Ausgang (Parameter InObject)

Übertragungszeit: FC_SetMasterEncoder()

oSummen-Master-Encoder-Eingang (Parameter InObject)

Übertragungszeit: FC_SetMasterEncoder()

oSummen-Encoder-Eingang (Parameter InObject)

Übertragungszeit: FC_SetMasterEncoder()

oFC_GetObjInstanceLogAdrByName()

oFC_GetObjLogAdrByName()

oFC_GetObjNameByLogAdr()

Es werden bei den genannten Funktionen und Parametern immer die zum Ausführungszeitpunkt aktiven Namen verwendet.