Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Protokoll. Encoder |
Tracebar |
Ja |
Dient zur Anzeige der Periode.
Bei einem Wert <> 0 wird die Position innerhalb des Periodenwertes (0 … Periode) gehalten. Wenn ein Periodenwert zu hoch oder zu niedrig ist, wird die Position vom Periodenwert beeinflusst.