PositionWithoutDelay

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die den Parameter unterstützen

Protokoll. Encoder

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige der Position der logischen Achse ohne Berücksichtigung des Parameters Delay.

PositionWithoutDelay berücksichtigt die Manipulation durch den Parameter Delay des logischen Gebers nicht. Dadurch ist es möglich die „echte“ Position eines physikalischen Gebers (z. B. ) für die TouchProbe-Funktion zu nutzen, obwohl im Parameter ‚Delay‘ für den Synchronlauf einer Slave-Achse ein Wert (-ShaftRefDelay der Achse) eingetragen ist.

Nutzung der PositionWithoutDelay bei Touchprobe auf Mastergeber und Synchronfahrt einer Slave-Achse für diesen Mastergeber

G-SE-0064189.1.gif