Typ |
ED |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Protokoll. Encoder |
Tracebar |
Ja |
Mit Direction kann die Drehrichtung der Eingangsgeschwindigkeit dynamisch geändert werden.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
links / 0 |
BOOL |
Drehrichtung wird verändert. D.h. das Geschwindigkeitssignal wird negiert. |
rechts / 1 |
BOOL |
Drehrichtung wird nicht geändert. D.h. das Geschwindigkeitssignal wird nicht beeinflußt. |
HINWEIS: Verfälschung des Geschwindigkeitssignals bei Änderung von Direction.
Das Geschwindigkeitssignal wird kurzzeitig verfälscht, was zu Folgefehlern führen kann.
Den Parameterwert nur bei Geberstillstand ändern.
Halten Sie denn Stillstand mindestens für die eingestellte Filterzeit ein.